- Artikel-Nummer:
- SV 9345.100
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert - Farbe
- Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001 - Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- AWG 2 - MCM 300
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Für Sicherungstyp (Class)
- J
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 100 A
- Bemessungsbetriebsstrom (min.)
- 61 A
- Sicherungsstandard
- UL 248-8
- Hinweis
- UL (listed accessory) wird erfüllt bei Einsatz der Fuseholder auf RiLine Sammelschienensystemen
- Normen
- UL 508
- Abmessung
- Breite: 184 mm
Höhe: 288 mm - Passend für Sicherungen
- Durchmesser: 29 mm
Länge: 118 mm - Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 600 V, 3~
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 100 A, JDDZ/7
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2,62 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,837
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177615656
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Fuseholder, Class J, 61-100 A, 600 V, 3-polig, (60 mm)
Fuseholder Class J, 61 - 100A
Fuseholder Class J, 61 - 100A, 3polig,für
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme , Rundleiter AWG 2 - MCM 300
System:
RiLine Class
Fuseholder Class J, 61 - 100A, 3polig,für
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme , Rundleiter AWG 2 - MCM 300
System:
RiLine Class