- Artikel-Nummer:
- SV 9345.040
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- AWG 10 - 16
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Für Sicherungstyp (Class)
- CC
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 30 A
- Sicherungsstandard
- UL 248-4
- Hinweis
- Nicht geeignet zur Aufnahme von Sicherungen 10 x 38 mm nach IEC 60 269-2/-4/-6
- Prüfgrundlage
- UL 4248-4
- Abmessung
- Breite: 27 mm
Höhe: 200 mm
- Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Passend für Sicherungen
- Durchmesser: 10 mm
Länge: 38 mm
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Spannungsbereich für Leuchtmelder
- 110 ‐ 600 V
- Bemessungsbetriebsspannung
- 600 V, 3~
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0,752 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,032
- Zolltarifnummer
- 85361090
- EAN
- 4028177709294
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Fuseholder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-polig, (60 mm)