Fuseholder 31 A bis 60 A

Artikel-Nummer: SV 9345.015

Fuseholder bis 60 A, 3-polig, einfache Montage auf Gerätetragschienen oder über OM-Geräteadapter auf Sammelschienen.

Artikel-Nummer:
SV 9345.015
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Anschluss für Rundleiter
AWG 1 - 18
Für Sicherungstyp (Class)
J
Bemessungsbetriebsstrom max.
30 A
Sicherungsstandard
UL 248-8
Hinweis
Geeignet zur Aufrastmontage auf Gerätetragschienen 35 mm (7,5/15 mm hoch) nach DIN EN 60 715 oder RiLine Geräteadapter-Kombinationen (OM-Adapter/-Träger)
Prüfgrundlage
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Abmessung
Breite: 108 mm
Höhe: 115 mm
Anschluss für Rundleiter
1,5 ‐ 50 mm²
Passend für Sicherungen
Durchmesser: 21 mm
Länge: 57 mm
Spannungsbereich für Leuchtmelder
110 ‐ 600 V
Bemessungsbetriebsspannung
600 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)
200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
Anzahl Pole
3-polig
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
0,966 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,072
Zolltarifnummer
85361090
EAN
4028177805392
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Fuseholder, Class J, 30 A, 600 V, 3-polig, (60 mm)
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm