- Artikel-Nummer:
- SV 9345.005
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Anschluss für Rundleiter
- AWG 8 - 18
- Für Sicherungstyp (Class)
- CC
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 30 A
- Sicherungsstandard
- UL 248-4
- Hinweis
- Geeignet zur Aufrastmontage auf Gerätetragschienen 35 mm (7,5/15 mm hoch) nach DIN EN 60 715 oder RiLine Geräteadapter-Kombinationen (OM-Adapter/-Träger)
- Prüfgrundlage
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Nicht geeignet zur Aufnahme von Sicherungen 10 x 38 mm nach IEC 60 269-2/-4/-6
- Abmessung
- Breite: 54 mm
Höhe: 81 mm
- Anschluss für Rundleiter
- 0,75 ‐ 25 mm²
- Passend für Sicherungen
- Durchmesser: 10 mm
Länge: 38 mm
- Spannungsbereich für Leuchtmelder
- 110 ‐ 600 V
- Bemessungsbetriebsspannung
- 600 V, 3~
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0,596 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,018
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177805385
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Fuseholder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-polig, (60 mm)