Anschlussraum-Abdeckung für NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nummer: SV 9344.530

Zur Verlängerung der Berührungsschutzabdeckung bei Einsatz von Kabelschuhen mit langer Presshülse, oben und unten beliebig anreihbar.

Artikel-Nummer:
SV 9344.530
Produktbeschreibung
Zur Verlängerung der Berührungsschutzabdeckung, z. B. bei Verwendung von Kabelschuhen mit langer Presshülse. Oben und unten beliebig anreihbar.
Material
Polyamid
Farbe
RAL 7035
Für Baugröße
1
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
0,148 kg
Zolltarifnummer
85472000
EAN
4028177540866
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeschreibung
SV Anschlussraum-Abdeckung, für NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 1
Anschlussraum-Abdeckung

Anschlussraum-Abdeckung für NH - Trenner Gr.1
zur Verlängerung der Berührungsschutzabdeckung.
Oben und unten beliebig anreihbar
System
Rittal RiLine NH