NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3 mit elektromechanischer Sicherungsüberwachung (MSÜ)

Artikel-Nummer: SV 9344.150

Artikel-Nummer:
SV 9344.150
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe
Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
Klemmraum-Breite: 32 mm
Klemmraum-Höhe: 10 mm
Für Montageplattenaufbau
Ja
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M10
Bemessungsbetriebsstrom max.
250 A
Für NH-Größe
1
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 184 mm
Höhe: 298 mm
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
10 ‐ 150 mm²
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Anzahl Pole
3-polig
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
2,6 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,3
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177540644
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeschreibung
SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 1, 250 A, 690 V, 3-polig, Schraube M10, mit elektromechanischer Sicherungsüberwachung, für Montageplattenaufbau
Approbationen
CQC-CCC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1

NH Sicherungs-Lasttrenner Gr. 1
bis 250A, 3polig, für Abgang oben / unten,
mit elektromechanischer Sicherungsüberwachung ( MSÜ )
für Montageplattenaufbau
Anschlussart
Schraube M10, Rundleiter bis 150 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 32 x 10mm
Anschlussart
Rahmenklemme , Rundleiter 35 bis 150 qmm ( 1 )
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 20 x 3 - 14mm
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom:250A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:8 kV ( 2 )
Bemessungsfrequenz:,,50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 690V AC - 80 kA
bei Schutz durch Sicherung:500V AC - 80 kA
System:
Rittal RiLine NH