- Artikel-Nummer:
- SV 9342.980
- Einsatzgebiete
- Zum Aufbau auf 55 mm breite OM-Adapter/-Träger mit rechts- und linksseitig angebauten 10 mm breiten Steckleisten.
- Anordnung der Befestigungsbohrung für mittigen Aufbau auf 55 mm breitem Adapterchassis oder Tragrahmen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben und seitlichem Verschiebeschutz
- Abmessung
- Breite: 72 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Gewicht/VE
- 0,135 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177525702
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeschreibung
- SV Tragschiene 35x7,5 mm, B: 72 mm, Stahlblech
Tragschiene 35 x 7,5mm
Tragschiene 35 x 7,5mm für OM Adapter / Träger zum Aufbau auf 55mm
breite OM-Adapter / Träger mit rechts und linksseitig angebauten 10mm
breiten Steckleisten. Anordnung der Befestigungsbohrung für mittigen
Aufbau auf 55mm breitem Adapterchassis oder Tragrahmen
Werkstoffeigenschaften
Stahlblech, verzinkt
System:
Rittal RiLine60
Tragschiene 35 x 7,5mm für OM Adapter / Träger zum Aufbau auf 55mm
breite OM-Adapter / Träger mit rechts und linksseitig angebauten 10mm
breiten Steckleisten. Anordnung der Befestigungsbohrung für mittigen
Aufbau auf 55mm breitem Adapterchassis oder Tragrahmen
Werkstoffeigenschaften
Stahlblech, verzinkt
System:
Rittal RiLine60