- Artikel-Nummer:
- SV 9342.880
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung am Adapterchassis.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben und seitlichem Verschiebeschutz
- Abmessung
- Breite: 45 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Gewicht/VE
- 0,28 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177503939
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeschreibung
- SV Tragschiene 35x15 mm, B: 45 mm, Stahlblech
Tragschiene 35 x 15mm
Tragschiene 35 x 15mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung am
Adapterchassis
Werkstoffeigenschaften
Stahlblech, verzinkt
System:
Rittal RiLine60
Tragschiene 35 x 15mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung am
Adapterchassis
Werkstoffeigenschaften
Stahlblech, verzinkt
System:
Rittal RiLine60