PinBlock für Tragrahmen

Artikel-Nummer: SV 9342.800

Zur sicheren Fixierung und Positionierung der Schaltschütze von Motorstarter-Kombinationen.

Artikel-Nummer:
SV 9342.800
Produktbeschreibung
Zur sicheren Fixierung und Positionierung der Schaltschütze von Motorstarter-Kombinationen. Einfache Clipmontage auf dem Tragrahmen. Vertikale Platzierung erfolgt individuell durch Verschieben des PinBlocks.
Material
Polyamid
Farbe
RAL 9005
Tragrahmen-B
45 mm
Hinweis
UL-Zulassung in Verbindung mit OM-Adapter/-Träger
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,04 kg
Bruttogewicht
0,036 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177503847
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV PinBlock, für OM-Adapter, für Tragrahmen B: 45 mm
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Pinblock45

Pin Block für Tragrahmen zur sicheren Fixierung und Positionierung der
Schaltschütze vom Motorstarterkombinationen. Einfache Clipmontage auf
dem Trägerrahmen . Vertikale Platzierung erfolgt individuell durch
verschieben des PinBlocks.
System:
Rittal RiLine60