- Artikel-Nummer:
- SV 9342.550
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Klemmenabdeckung
Nutensteine - Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsstrom max.
- 125 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
- Leitungsabgang
- unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Hinweis
- Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Polzahl
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 90 mm
Höhe: 225 mm - Anschluss von Rundleitern
- 35 ‐ 120 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- GE (FD160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Terasaki (E125, S125)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,819 kg
- Bruttogewicht
- 0,847 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,202
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177525665
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV CB-Geräteadapter, 125 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang unten, Rundleiteranschluss 35-120 mm², Klemmraum BH: 18,5x15,5 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
CB Geräteadapter 125A
CB Geräteadapter bis 125A, 3polig, Leitungsabgang unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme: Rundleite 35 - 120 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm
bei UL Anwendungen: AWG 2 MCM 250
Technische Daten
Baubreite: 90 mm
Länge: 225 mm
Elektrische Werte
bei IEC Anwendungen:
Bemessungsstrom: bis 125A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
bei UL Anwendungen:
Bemessungsstrom: bis 125A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 600 V
CB Geräteadapter bis 125A, 3polig, Leitungsabgang unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme: Rundleite 35 - 120 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm
bei UL Anwendungen: AWG 2 MCM 250
Technische Daten
Baubreite: 90 mm
Länge: 225 mm
Elektrische Werte
bei IEC Anwendungen:
Bemessungsstrom: bis 125A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
bei UL Anwendungen:
Bemessungsstrom: bis 125A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 600 V