- Artikel-Nummer:
- SV 9342.324
- Produktbeschreibung
- 1-poliges Zusatzmodul zur Ergänzung des 3-poligen Anschlussadapters für 4-poligen Aufbau.
- Material
- Abdeckung: ABS
Chassis: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Bemessungsstrom max.
- 1.600 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 1~
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
- Polzahl
- 1-polig
- Passend für Best.-Nr.
- 9342.320
- Abmessung
- Breite: 85 mm
Höhe: 270 mm - Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 5 mm Schienenstärke (B x H)
- 65 x 27 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 10 mm Schienenstärke (B x H)
- 65 x 22 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,199 kg
- Bruttogewicht
- 1,271 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,136
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177536876
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV Anschlussadapter, 1600 A, 690 V, 1-polig, Ergänzungsset, für SV 9342320 (Aufbau 4-polig), Klemmraum BH: 65x22/27 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
Anschlussadapter 1600A
Anschlussadapter 1600A ( Ergänzungsset für 4 poligen Aufbau
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 95 - 300 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 20 mm
bei UL Anwendungen: AWG 3/0 - MCM 600
System:
Rittal RiLine60
Anschlussadapter 1600A ( Ergänzungsset für 4 poligen Aufbau
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm
Rundleiter mehrdrähtig: 95 - 300 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 20 mm
bei UL Anwendungen: AWG 3/0 - MCM 600
System:
Rittal RiLine60