- Artikel-Nummer:
- SV 9342.110
- Produktbeschreibung
- Für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus.
- Material
- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Für Polzahl
- 3
- Länge
- 700 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für Sammelschienensystem
- PLS 1600, 3-polig
- Abmessung
- Länge: 700 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 1,66 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177503533
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV Bodenwanne, L: 700 mm (PLS 1600)
RiLine60 Bodenwanne
Bodenwanne für den rückseitigen Berührungsschutz des PLS - 1600
Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 700mm
Breite: 210 mm
Höhe: 43 mm
System:
Rittal RiLine60
Bodenwanne für den rückseitigen Berührungsschutz des PLS - 1600
Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 700mm
Breite: 210 mm
Höhe: 43 mm
System:
Rittal RiLine60