- Artikel-Nummer:
- SV 9342.050
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Bemessungsbetriebsspannung
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 25 kA - 600 V, Halterabstand 500 mm, Sammelschienen PLS 1600
- 30 kA - 600 V, Halterabstand 250 mm, Sammelschienen PLS 1600
- 35 kA - 600 V, Halterabstand 150 mm, Sammelschienen PLS 1600
- 65 kA - 600 V, Halterabstand 250 mm, Sammelschienen PLS 1600, Fuse Class L max. 1400A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, Halterabstand 100 mm, Sammelschienen PLS 1600, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Für UL-Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne erforderlich
- UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
- Überbaubarkeit
- Ja
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Passend für Sammelschienen
- PLS 1600
- Mit Innenbefestigung
- Ja
- Mittenabstand der Sammelschienen
- 60 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0,592 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177525641
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienenhalter, PLS 1600, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, UL-Ausführung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
- Datenblätter
- Allgemeine technische Informationen
- Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
- Technik im Detail
PLS 1600 UL Sammelschienenhalter
PLS 1600 UL Sammelschienenhalter,
3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen: PLS 1600 Spezialsammelschiene
Baubreite: 36 mm
Länge: 190 mm
Hinweis
Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.
System:
Rittal RiLine60
PLS 1600 UL Sammelschienenhalter,
3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen: PLS 1600 Spezialsammelschiene
Baubreite: 36 mm
Länge: 190 mm
Hinweis
Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.
System:
Rittal RiLine60