Bodenwanne für RiLine Sammelschienensysteme

Artikel-Nummer: SV 9341.130

Rückseitiger Berührungsschutz eines Sammelschienenaufbaues.

Artikel-Nummer:
SV 9341.130
Produktbeschreibung
Für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus.
Material
Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Für Polzahl
3
Länge
1.100 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Passend für Sammelschienensystem
PLS 800, 3-polig
Abmessung
Länge: 1.100 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,36 kg
Bruttogewicht
2,44 kg
Zolltarifnummer
85472000
EAN
4028177502826
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeschreibung
SV Bodenwanne, L: 1100 mm (PLS 800)
Approbationen
UL + C-UL (listed)
RiLine60 Bodenwanne

Bodenwanne für den rückseitigen Berührungsschutz des PLS -
Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 1100mm
Breite: 210 mm
Höhe: 32 mm
System:
Rittal RiLine60