- Artikel-Nummer:
- SV 9340.820
- Produktbeschreibung
- Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von max. zwei Schaltgeräten pro Adapter.
- Material
- Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 °C
Aderenden beidseitig ultraschall-aderendverdichtet - AWG
- AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
- Länge
- 140 mm
250 mm - Hinweis
- AWG = American Wire Gauges
- Abmessung
- Länge: 140 mm, 250 mm
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Gewicht/VE
- 0,15 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,013
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177583573
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Zwillingsleitung, AWG 10, L1: 140 mm, L2: 250 mm
Zwillingsleitung AWG 10
Kabelset AWG 14 ( ca 2,5qmm )
Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von
Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.
Werkstoffeigenschaften
Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 C
Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet
Länge 130 mm
System:
Rittal RiLine60
Kabelset AWG 14 ( ca 2,5qmm )
Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von
Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme.
Werkstoffeigenschaften
Isolation PVC
Temperaturbeständig bis 105 C
Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet
Länge 130 mm
System:
Rittal RiLine60