OM-Adapter mit Anschlussleitungen

Artikel-Nummer: SV 9340.710

Artikel-Nummer:
SV 9340.710
Marktrelevante Produktänderungen
Aufgrund von Lieferengpässen für Kunststoff-Additive kommt es aktuell zu langen Lieferzeiten. Als Gegenmaßnahme wurden Alternativmaterialien geprüft und zertifiziert, um die Lieferfähigkeit zu verbessern. Bedingt hierdurch werden die Produkte zukünftig teilweise in der Farbe Schwarz (ähnlich RAL 9005) ausgeliefert. Die geschilderte Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die weiteren technischen Eigenschaften, Zulassungen und Approbationen.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
Chassis: RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)
AWG 8
Bemessungsstrom max.
40 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)
30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NKJH/7
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Länge Anschlussleitung
130 mm
Tragschienen-Typ
Metall
Hinweis
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Polzahl
3-polig
Abmessung
Breite: 75 mm
Höhe: 208 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe
2 / 7,5 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,379 kg
Bruttogewicht
0,396 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,088
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177531116
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV OM-Adapter, 40 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 8, BH: 75x208 mm, 2 Steckleisten, 2 Metall-Tragschienen
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
OM Adapter 40A

OM Adapter 40A mit Anschlussleitung 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 8 / ca. 10 qmm
Baubreite: 75 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: -mm
Tragrahmenstütze: -
Steckleisten: -
Tragschiene: 2
System:
Rittal RiLine60