- Artikel-Nummer:
- SV 9340.630
- Marktrelevante Produktänderungen
- Aufgrund von Lieferengpässen für Kunststoff-Additive kommt es aktuell zu langen Lieferzeiten. Als Gegenmaßnahme wurden Alternativmaterialien geprüft und zertifiziert, um die Lieferfähigkeit zu verbessern. Bedingt hierdurch werden die Produkte zukünftig teilweise in der Farbe Schwarz (ähnlich RAL 9005) ausgeliefert. Die geschilderte Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die weiteren technischen Eigenschaften, Zulassungen und Approbationen.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- Chassis: RAL 7035
- Bemessungsstrom max.
- 65 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Tragschienen-Typ
- TS 55E
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Gemäß Erwärmungsprüfung nach IEC 61 439-1 ist eine Strombelastbarkeit bis 80 A möglich
- Abmessung
- Breite: 55 mm
Höhe: 208 mm - Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Tragschienen Anzahl/Höhe
- 1 / 10 mm
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Tragrahmen (B x H)
- 55 mm x 170 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,32 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,059
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177502666
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV OM-Adapter, 65 A, 690 V, 3-polig, Zugfederklemme 2,5-16 mm², BH: 55x208 mm, Tragrahmen, Tragschiene TS 55E
OM Adapter 65 A
OM Adapter 65 A mit Zugfederklemme 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 55 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: 55 x 170 mm
Tragrahmenstütze: -
Tragschiene: 1 mit Verschiebeschutz
System:
Rittal RiLine60
OM Adapter 65 A mit Zugfederklemme 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 55 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: 55 x 170 mm
Tragrahmenstütze: -
Tragschiene: 1 mit Verschiebeschutz
System:
Rittal RiLine60