- Artikel-Nummer:
- SV 9340.230
- Produktbeschreibung
- Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für „feeder circuits“. Für Flachschienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand sowie PLS 800/1600.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Für Polzahl
- 3
- Länge
- 160 mm
- Hinweis
- Für eine Sammelschienenverbindung werden 2 Trennstege benötigt
- Passend für Sammelschienensystem
- 3-polig
- Abmessung
- Länge: 160 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 0,06 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177565555
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeschreibung
- SV Trennsteg, L: 160 mm, für Stützblende SV 9340220
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
Trennsteg für RiLine 60
Trennsteg für RiLine60 Sammelschieneverbindungen 3-polig. Zur Einhaltung
für feeder circuits für Flachschienensystem mit 60mm
Schienenmittenabstand sowie PlS 800 / 1600.
( Anreihverbindung von Schrank zu Schrank )
System:
Rittal RiLine60
Trennsteg für RiLine60 Sammelschieneverbindungen 3-polig. Zur Einhaltung
für feeder circuits für Flachschienensystem mit 60mm
Schienenmittenabstand sowie PlS 800 / 1600.
( Anreihverbindung von Schrank zu Schrank )
System:
Rittal RiLine60