Stützblende für Abdeckprofil

Artikel-Nummer: SV 9340.224

Für zusätzliche Stabilität, zur Verhinderung des seitlichen Umgreifens des Abdeckprofils.

Artikel-Nummer:
SV 9340.224
Produktbeschreibung
Zur Verhinderung des seitlichen Umgreifens des Abdeckprofils. Darüber hinaus bietet die Stützblende zusätzliche Stabilität. Empfohlener Montageabstand ≤ 500 mm.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Passend für Sammelschienensystem
4-polig
Verpackungseinheit
5 Stück
Gewicht/VE
0,19 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177536753
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeschreibung
SV Stützblende, für Abdeckprofil, SV 9340214
Approbationen
C-UL
UL + C-UL (listed)
Stützblende für Abdeckprofile

Stützblende für Abdeckprofile SV 9340.214. Zur Verhinderung des
seitlichen Umgreifens des Abdeckprofils. Darüber hinaus bietet die
Stützblende zusätzliche Stabilität.
System:
Rittal RiLine60