- Artikel-Nummer:
- SV 9340.210
- Produktbeschreibung
- Zur Clipmontage an die Bodenwanne.
- Material
- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Länge
- 1.100 mm
- Hinweis
- Bei Belastung des Abdeckprofils von vorne ist die Stützblende zur Stabilisierung erforderlich
- Individuell ablängbar
- Passend für Sammelschienensystem
- Flachkupferschienen, 3-polig
- PLS 800, 3-polig
- PLS 1600, 3-polig
- Abmessung
- Länge: 1.100 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 2,98 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177502437
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeschreibung
- SV Abdeckprofil, L: 1100 mm
Abdeckprofil für Bodenwanne
Abdeckprofil für Bodenwanne für 60mm Flachschienensystem. Individuell
ablängbar, zur Clipmontage an die Bodenwanne
Technische Daten
Länge: 1100mm
Breite: 210 mm
Höhe: 55 mm
System:
Rittal RiLine60
Abdeckprofil für Bodenwanne für 60mm Flachschienensystem. Individuell
ablängbar, zur Clipmontage an die Bodenwanne
Technische Daten
Länge: 1100mm
Breite: 210 mm
Höhe: 55 mm
System:
Rittal RiLine60