- Artikel-Nummer:
- SV 9340.134
- Produktbeschreibung
- Für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus.
- Material
- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Für Polzahl
- 4
- Länge
- 1.100 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für Sammelschienensystem
- Flachkupferschienen, 4-polig
- Abmessung
- Länge: 1.100 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 3,32 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177536739
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV Bodenwanne, L: 1100 mm, (4-polig)
RiLine 60 Bodenwannenprofil
Bodenwanne für 60mm 4 polige Flachschienensystem für den rückseitigen
Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 1100mm
Breite: 285 mm
Höhe: 19,5 mm
System:
Rittal RiLine60
Bodenwanne für 60mm 4 polige Flachschienensystem für den rückseitigen
Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus
Technische Daten
Länge: 1100mm
Breite: 285 mm
Höhe: 19,5 mm
System:
Rittal RiLine60