- Artikel-Nummer:
- SV 9340.090
- Produktbeschreibung
- Zur Adaption der Schienenabmessung 12 x 5 und 12 x 10 mm.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Passend für Best.-Nr.
- 9340.000
- 9340.004
- 9340.010
- 9340.030
- Verpackungseinheit
- 12 Stück
- Gewicht/VE
- 0,024 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177551916
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Distanzstück, für Sammelschienenhalter, SV 934000/004/010/030, für Sammelschiene BH: 12x5/12x10 mm
Distanzstück
Distanzstück für RiLine60 Sammelschienenhalter (Flachschienensystem).
Zur Adaption der Schienenabmessung 12 x 5 und 12 x 10 mm. Fur
Sammelschienenhalter - SV 9340.000/.010 (3polig) und 9340.030 (1polig).
System:
Rittal RiLine60
Distanzstück für RiLine60 Sammelschienenhalter (Flachschienensystem).
Zur Adaption der Schienenabmessung 12 x 5 und 12 x 10 mm. Fur
Sammelschienenhalter - SV 9340.000/.010 (3polig) und 9340.030 (1polig).
System:
Rittal RiLine60