- Artikel-Nummer:
- SV 9320.060
- Produktbeschreibung
- Für den thermischen und mechanischen Ausgleich bei der Verbindung der PLS Spezial-Sammelschienen von Schrank zu Schrank.
- Material
- E-Cu
- Montagehinweis
- Zur Montage eines Dehnverbinders sind je zwei Schienenverbinder erforderlich.
- Hinweis
- Bei einer Temperaturerhöhung von 30 K ergibt sich eine Längenausdehnung der Sammelschienen von ca. 0,5 mm/m. Es empfiehlt sich daher, bei Sammelschienensystemen für den thermischen Ausgleich bei Sammelschienenabschnitten > 3600 mm eine Dehnverbindung einzusetzen.
- Passend für Sammelschienen
- PLS 800
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0,55 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,13
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177162365
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Produktbeschreibung
- SV Dehnverbinder E-Cu, PLS 800
PLS 800 Dehnverbinder
PLS 800 Dehnverbinder für den thermischen und mechanischen Ausgleich der
Verbindung der PLS 800 Spezial - Sammelschiene von Schrank zu Schrank
System:
Rittal RiLine60
PLS 800 Dehnverbinder für den thermischen und mechanischen Ausgleich der
Verbindung der PLS 800 Spezial - Sammelschiene von Schrank zu Schrank
System:
Rittal RiLine60