- Artikel-Nummer:
- GA 9116.700
- Produktbeschreibung
- Für den individuellen Innenausbau, mit Befestigungsbohrungen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 183 mm x 214 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: GA
Breite: = 202 mm
Höhe: = 232 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,18 kg
- CFP/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur CFP-Klasse
- Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177154360
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
-
GA Montageplatte, BH: 183x214 mm