- Artikel-Nummer:
- GA 9113.700
- Produktbeschreibung
- Für den individuellen Innenausbau, mit Befestigungsbohrungen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 245 mm x 142 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: GA
Breite: = 260 mm
Höhe: = 160 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 0,774 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177154339
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- GA Montageplatte, BH: 245x142 mm