- Artikel-Nummer:
- GA 9112.210
- Material
- Gehäuse: Aluminiumguss
Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Rundschnur-Dichtung - Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7001
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Deckelschrauben, unverlierbar montiert
Schrauben zum Befestigen von Tragschienen
Schraube für Schutzleiteranschluss - Schutzart NEMA
- NEMA 4
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 160 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 93 mm - Grundmaterial
- Aluminiumguss
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,79 kg
- Zolltarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177145436
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 160x160x93 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel
Aluminiumguss-Gehäuse mit Deckel
Gehäuse: Aluminiumguss,Befestigungsmaße für Bohrlöcher auf der
Rückseite des Gehäuses
Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Dichtung
Lieferumfang: Schraube für Schutzleiteranschluss,
Deckelschrauben (unverlierbar montiert),
Schrauben zum Befestigen von Tragschienen
Zubehör: Montageplatte, Tragschiene, Kabelverschraubung,
Wandbefestigungslasche, Scharnier zum Befestigen des
Deckels am Gehäuseunterteils (Türfunktion)
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66
Schutzart NEMA: NEMA 4
Oberfläche: Chromatiert, Außenflächen in Strukturalck
RAL 7001 pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 160 x 160 x 93 mm
Gehäuse: Aluminiumguss,Befestigungsmaße für Bohrlöcher auf der
Rückseite des Gehäuses
Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Dichtung
Lieferumfang: Schraube für Schutzleiteranschluss,
Deckelschrauben (unverlierbar montiert),
Schrauben zum Befestigen von Tragschienen
Zubehör: Montageplatte, Tragschiene, Kabelverschraubung,
Wandbefestigungslasche, Scharnier zum Befestigen des
Deckels am Gehäuseunterteils (Türfunktion)
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66
Schutzart NEMA: NEMA 4
Oberfläche: Chromatiert, Außenflächen in Strukturalck
RAL 7001 pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 160 x 160 x 93 mm