- Artikel-Nummer:
- GA 9105.700
- Produktbeschreibung
- Für den individuellen Innenausbau, mit Befestigungsbohrungen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 114 mm x 69 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: GA
Breite: = 125 mm
Höhe: = 80 mm - Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 0,87 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177154261
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- GA Montageplatte, BH: 114x69 mm