Trennschalterhaube für VX

Artikel-Nummer: VX 8952.030

Inkl. Haupttürverriegelung für die Sicherheitsverriegelung von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen nach UL-Vorschrift. Getestet in Verbindung mit Betätigungshebel (Handhabe) für Hauptschalter der Firmen Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

Artikel-Nummer:
VX 8952.030
Produktbeschreibung
Inkl. Haupttürverriegelung für die Sicherheitsverriegelung von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen nach UL-Vorschrift. Getestet in Verbindung mit Betätigungshebel (Handhabe) für Hauptschalter der Firmen Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Nutzen
Erfüllt die Anforderungen der UL 508 A
In Verbindung mit der Betätigungsmechanik, Nebentürverriegelung und Schubstangen werden diese auch für Anreih-Kombinationen erfüllt
Wahlweise links oder rechts am Schrank montierbar. Dadurch können alle eintürigen Anreih-Schaltschränke mit dieser Haube zum Trennschalterschrank ausgebaut werden. Die komplette Einbaufläche des Schrankes bleibt erhalten.
In Verbindung mit dem integrierbaren Montageplatten-Zwischenstück kann die Montagefläche des Hauptschrankes um bis zu 14 % vergrößert werden
Zwei Ausbrüche für Betätigungshebel auf der Vorderseite für den Einbau auf unterschiedlichen Höhen
Einsatzgebiete
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 und 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA Typ 1 und 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA für Type 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA für Type 12
Siemens: Bedienmechanismus mit Bowdenzug - Komplettbausätze
3VA9137-0CK12 für 3VA51 bis 125A, Handhabe Kunststoff, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN
3VA9137-0CK72 für 3VA51 bis 125A, Handhabe Stahl Epoxy-beschichtet, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN
3VA9277-0CK12 für 3VA52/62 bis 250A, Handhabe Kunststoff, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN
3VA9277-0CK72 für 3VA52/62 bis 250A, Handhabe Stahl Epoxy-beschichtet, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN
3VA9477-0CK12 für 3VA53/54/63/64 bis 600A, Handhabe Kunststoff, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN
3VA9477-0CK72 für 3VA53/54/63/64 bis 600A, Handhabe Stahl Epoxy-beschichtet, NEMA 1, 12, 3R, schwarz=AUS, rot=EIN
Siemens: Tiefenvariabler Bedienmechanismus – Komplettbausätze
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Lieferumfang
Inkl. Haupttürverriegelung, Abdeckplatte und Befestigungsmaterial.
Abmessung
Breite: 103 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 500 mm
Hinweis
Montage der Haube nur an einem eintürigen Schrank mit Türrohrrahmen
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX
Schutzart NEMA
NEMA 12 (in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
15 kg
Bruttogewicht
17 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177944725
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
VX Trennschalterhaube Edelstahl, BHT: 103x1800x500 mm. Erfüllt die Anforderungen der UL 508 A
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail