Abdeckung Anreihung oben für VX, VX IT, TS, TS IT

Artikel-Nummer: TS 8800.845

Über der Dichtung zwischen zwei Schränken kann zusätzlich eine Abdeckung mit zwei Endkappen verclipst werden. Somit wird verhindert, dass sich Schmutz und Flüssigkeit dauerhaft an der Anreihdichtung anlagern.

Artikel-Nummer:
TS 8800.845
Produktbeschreibung
Über der Dichtung zwischen zwei Schränken kann zusätzlich eine Abdeckung mit zwei Endkappen verclipst werden. Somit wird verhindert, dass sich Schmutz und Flüssigkeit dauerhaft an der Anreihdichtung anlagern.
Material
Kunststoff
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Bei Rücken an Rücken angereihten Schränken auch in der Breite montierbar.
Auch in Kombination mit Staubschutzleiste verwendbar.
Für andere Abmessungen einfach ablängbar
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
TS
TS IT
Tiefe: = 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,05 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177683013
ETIM 7.0
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
TS Abdeckung Anreihung, oben, für T: 400 mm, Kunststoff, RAL 7035
Dokumentationen
Einlegezettel