Abdeckung Anreihung oben für VX, VX IT, TS, TS IT

Artikel-Nummer: TS 8700.140

Über der Dichtung zwischen zwei Schränken kann zusätzlich eine Abdeckung mit zwei Endkappen verclipst werden. Somit wird verhindert, dass sich Schmutz und Flüssigkeit dauerhaft an der Anreihdichtung anlagern.

Artikel-Nummer:
TS 8700.140
Produktbeschreibung
Über der Dichtung zwischen zwei Schränken kann zusätzlich eine Abdeckung mit zwei Endkappen verclipst werden. Somit wird verhindert, dass sich Schmutz und Flüssigkeit dauerhaft an der Anreihdichtung anlagern.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Bei Rücken an Rücken angereihten Schränken auch in der Breite montierbar.
Auch in Kombination mit Staubschutzleiste verwendbar.
Für andere Abmessungen einfach ablängbar
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
TS
TS IT
Tiefe: = 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,26 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177300156
ETIM 7.0
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
TS Abdeckung Anreihung oben, für T: 400 mm, Edelstahl, 1.4301
Dokumentationen
Einlegezettel