Sockel-Anreihlaschen für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nummer: VX 8660.140

Notwendig, wenn zur zusätzlichen Stabilisierung für den Transport angereihter Schränke, die Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm oder 200 mm, um 90° gedreht montiert werden.

Artikel-Nummer:
VX 8660.140
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Schrauben M8 x 16 mm
Hinweis
Bedarf pro Blende: 2 Stück
Verpackungseinheit
20 Stück
Einbaumöglichkeiten
Bei Anreih-Kombination zur zusätzlichen Stabilisierung für den Transport
Passend für
für Sockel-System VX, Stahlblech
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177994751
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Sockel-Anreihlasche für Sockel VX
Dokumentationen
Produktpräsentationen
Weiterführende Informationen