- Artikel-Nummer:
- VX 8660.110
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller
- Bodenfreiheit
- 100 mm
- Belastbarkeit
- Max. dynamische Belastung bei Einsatz von 4 Doppel-Lenkrollen (Einzelner Schrank): 3000 N
- Gewicht/VE
- 8,63 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177984837
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- VX Transportrolle, je 2 mit/ohne Feststeller