- Artikel-Nummer:
- VX 8660.095
- Ausführung
- mit Bürstenleiste
- Material
- Sockel-Blende: Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, selbstverlöschend - Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Passend für Breite/Tiefe: 1.200 mm - Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Passend für
- für Sockel-System VX, Stahlblech
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177985469
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- VX Sockelblende mit Bürstenleiste, für Breite/Tiefe: 1200 mm
Sockel-Blende mit Bürstenleiste für Sockel-System VX, Stahlblech
Artikel-Nummer: VX 8660.095
Zur Kabeleinführung in den Sockel. Bei Sockelhöhe 200 mm können wahlweise eine oder zwei Blenden mit Bürstenleiste eingesetzt werden. Mit der optionalen Blendenbefestigung lassen sich die Blenden mit Bürstenleiste auch seitlich am Sockel-Eckstück montieren.