- Artikel-Nummer:
- VX 8660.045
- Ausführung
- Geschlossen
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Tiefe: = 1.000 mm - Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Gewicht/VE
- 5,58 kg
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Passend für
- für Sockel-System VX, Stahlblech
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177978331
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 1000 mm, Stahlblech
Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech
Artikel-Nummer: VX 8660.045
Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau von angereihten Sockeln. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.