- Artikel-Nummer:
- VX 8660.041
- Ausführung
- Geschlossen
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Tiefe: = 400 mm
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Gewicht/VE
- 1,89 kg
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Passend für
- für Sockel-System VX, Stahlblech
- Nettogewicht
- 1,7 kg
- Bruttogewicht
- 1,887 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177978287
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 400 mm, Stahlblech