Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm für VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Artikel-Nummer: VX 8640.004

Hochbelastbare Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Schaltschrank, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blende einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.

Artikel-Nummer:
VX 8640.004
Produktbeschreibung
Hochbelastbare Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Schaltschrank, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blende einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.
Material
Sockel-Eckstück: Stahlblech
Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
4 Sockel-Eckstücke, 100 mm hoch
4 Eckabdeckungen
1 Anreihabdeckung
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit oder zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder zum Innenausbau der Sockel
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Breite: = 850 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Gewicht/VE
5,58 kg
Verpackungseinheit
2 Stück
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177958777
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 850 mm, Stahlblech
Approbationen
UL + C-UL - FTTA