Sockel-Blende, seitlich, 100 mm, Edelstahl für Sockel-System VX

Artikel-Nummer: VX 8620.070

Sockelblenden aus Edelstahl werden in der Tiefe zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit eingesetzt oder zum Innenausbau von angereihten Sockeln. Die 100 mm hohen Blenden können auch im 200 mm hohen Sockel eingesetzt und kombiniert werden.

Artikel-Nummer:
VX 8620.070
Produktbeschreibung
Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau von angereihten Sockeln. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Tiefe: = 400 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Gewicht/VE
1,59 kg
Verpackungseinheit
2 Stück
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177922372
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 400 mm, Edelstahl, 1.4301
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Datenblätter
Technik im Detail