Sockel-Eckstück mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, 200 mm, Edelstahl

Artikel-Nummer: VX 8620.062

Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Anreih-Schranksystem, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung abdeckbar.

Artikel-Nummer:
VX 8620.062
Produktbeschreibung
Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Anreih-Schranksystem, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung abdeckbar.
Material
Sockel-Eckstück: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Sockel-Blende vorne/hinten: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
Oberfläche
Blende: Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang
4 Sockel-Eckstücke
4 Eckabdeckungen
1 Anreihabdeckung
1 Sockel-Blende vorne/hinten, 200 mm
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit oder zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder zum Innenausbau der Sockel
Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden
Abmessung
Höhe: 200 mm
Passend für
Breite: = 1.000 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Gewicht/VE
12,7 kg
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
8,96 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177922358
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1000 mm, Edelstahl, 1.4301
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail