- Artikel-Nummer:
- VX 8620.053
- Produktbeschreibung
- Sockel-Eckstücke mit angeformter Selbstpositionierung zum Anreih-Schranksystem, je nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blenden einsetzbar. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle, über Eck- und Anreihabdeckung abdeckbar.
- Material
- Sockel-Eckstück: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Sockel-Blende vorne/hinten: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff
- Oberfläche
- Blende: Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- 4 Sockel-Eckstücke
4 Eckabdeckungen
1 Anreihabdeckung
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit oder zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder zum Innenausbau der Sockel
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Breite: = 1.200 mm
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Gewicht/VE
- 9,46 kg
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922327
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1200 mm, Edelstahl, 1.4301