Anreih-Abdeckung für Sockel-System VX, Edelstahl

Artikel-Nummer: VX 8620.010

Zur formschönen Schließung des Spalts zwischen zwei angereihten Sockeln. Wird bei einer Anreihung ab drei oder mehr Sockeln benötigt, um den Spalt an der Rückseite zu schließen.

Artikel-Nummer:
VX 8620.010
Produktbeschreibung
Zur formschönen Schließung des Spalts zwischen zwei angereihten Sockeln. Wird bei einer Anreihung ab drei oder mehr Sockeln benötigt, um den Spalt an der Rückseite zu schließen.
Material
Kunststoff ABS
Halogenfrei
Farbe
RAL 9005
Hinweis
Standardmäßig ist eine Anreih-Abdeckung im Lieferumfang der Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blenden, vorne und hinten enthalten.
Abmessung
Höhe: 100 mm
Gewicht/VE
0,32 kg
Verpackungseinheit
10 Stück
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177931527
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27189270
Produktbeschreibung
Anreih-Abdeckung für Sockel-System VX, Edelstahl, Höhe 100 mm, RAL 9005, Kunststoff ABS