System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikel-Nummer: VX 8619.770

Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.

Artikel-Nummer:
VX 8619.770
Produktbeschreibung
Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand Befestigungspunkte
1.075 mm
Einbaumöglichkeiten AX
In Gehäusehöhe 1200 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
In Gehäusehöhe 1200 mm
Montagehinweis
Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX
Hinweis
Zum Ausbau mit eigenen Komponenten am System-Chassis werden Blechschrauben oder gewindeformende Schrauben M5 benötigt
Passend für
Gehäusetyp: AX
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 1.200 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
2,28 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177926837
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX System-Chassis 14 x 39 mm, für H: 1200 mm
Dokumentationen
Anleitung