System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikel-Nummer: VX 8619.740

Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.

Artikel-Nummer:
VX 8619.740
Produktbeschreibung
Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand Befestigungspunkte
775 mm
Passend für Türbreite
900 mm
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Türbreite 900 mm
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
In Gehäusebreite 800 mm
Montagehinweis
Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX
Hinweis
Zum Ausbau mit eigenen Komponenten am System-Chassis werden Blechschrauben oder gewindeformende Schrauben M5 benötigt
Passend für
Gehäusetyp: VX SE
AX Edelstahl
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
1,8 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177924673
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX System-Chassis 14 x 39 mm, für Türbreite: 900 mm
Dokumentationen
Anleitung