System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikel-Nummer: VX 8619.710

Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.

Artikel-Nummer:
VX 8619.710
Produktbeschreibung
Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand Befestigungspunkte
375 mm
Passend für Türbreite
500 mm
Einbaumöglichkeiten VX
In Türbreite 500 mm
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Türbreite 500 mm
Einbaumöglichkeiten AX
In Gehäusebreite 400 mm und in Gehäusehöhe 500 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX
In Gehäusebreite 1000 mm in Schlosstür
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
In Gehäusehöhe 500 mm
In Gehäusebreite 400 mm
Einbaumöglichkeiten AX Kunststoff
In Türbreite 500 mm
Einbaumöglichkeiten AX 3-teilig
In Gehäusetiefe 573 mm
Einbaumöglichkeiten CX
In Pultoberteil und Pultmittelteil in die Tiefe in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau CX
In Pultunterteil in Gehäusetiefe 500 mm
In Türbreite 500 mm
Einbaumöglichkeiten TP
In Pultoberteile für 3-teiligen Aufbau in Gehäusebreite 600 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau TP, Kompakt-Schaltschrank HD
Montagehinweis
Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX
Hinweis
Zum Ausbau mit eigenen Komponenten am System-Chassis werden Blechschrauben oder gewindeformende Schrauben M5 benötigt
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX SE
TP
AX
AX Kunststoff
Wandgehäuse AX, 3-teilig
Standpult CX
Pult-System CX
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 500 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
0,92 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177924635
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX System-Chassis 14 x 39 mm, für Türbreite: 500 mm
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre