Schwenkrahmen, klein für VX, VX SE, AX, 600 mm und 800 mm breite Schränke

Artikel-Nummer: VX 8619.510

Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.

Artikel-Nummer:
VX 8619.510
Produktbeschreibung
Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
2 Scharniere 130°
Inkl. Vorreiber mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Material zur Befestigung am Einbausatz
Hinweis
Zum Arretieren des geöffneten Schwenkrahmens wird die Schwenkrahmen-Arretierung benötigt
Je nach Ausbausituation werden System-Chassis 23 x 64 mm benötigt
In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
Hinweis zur Best.-Nr.
Für Einbau in AX wird zusätzlich das Einbaukit AX benötigt
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX SE
AX
Breite: = 600 mm
= 800 mm
Höhe: ≥ 600 mm
Passend für Gehäusetyp
VX
VX SE
Höheneinheiten
6 HE
Passend für Gehäusetyp
VX
VX SE
AX
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
3,06 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177919570
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Schwenkrahmen, klein, für B: 600/800 mm, 6 HE