- Artikel-Nummer:
- VX 8619.440
- Produktbeschreibung
- Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten VX
- In Schrankbreite 1200 mm, im Boden
- Einbaumöglichkeiten VX SE
- In Schrankbreite 1200 mm, im Boden
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Gehäusebreite 1200 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
- Einbaumöglichkeiten VX Sockel
- In Sockelbreite/-tiefe 1200 mm, in Verbindung mit Halte-/Distanzstück
- Einbaumöglichkeiten VX Sockel, Edelstahl
- In Sockelbreite 1200 mm, in Verbindung mit einer Mutter M8
- Einbaumöglichkeiten AX Sockel
- In Sockelbreite 1200 mm
- Passend für
- Sockel-System AX
- Sockel-System VX
- Sockel-System VX, Edelstahl
- Abmessung
- Länge: 1.154 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX SE
AX
Pultunterteil CX
Standpult CX
Breite: = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 5,64 kg
- Bruttogewicht
- 6 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921962
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
-
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, für B: 1200 mm