- Artikel-Nummer:
- VX 8619.012
- Ausführung
- ohne Blende
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Rahmen: verzinkt
Blende: lackiert
- Farbe
- Blende: RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Verschluss-System, 130°-Scharnier
Material zur Befestigung am Einbausatz
- Montagehinweis
- Je nach Ausbausituation werden System-Chassis 23 x 64 mm benötigt
- Hinweis
- Zum Arretieren des geöffneten Schwenkrahmens wird die Schwenkrahmen-Arretierung benötigt
- Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
- Passend für
- Breite: = 600 mm
Höhe: ≥ 1.800 mm
- Höheneinheiten
- 35 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 11,939 kg
- Bruttogewicht
- 12,567 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177920446
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
VX Schwenkrahmen, groß, ohne Blende, für B: 600 mm, für Min. Schrankhöhe: 1800 mm, 35 HE