- Artikel-Nummer:
- VX 8618.812
- Produktbeschreibung
- Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen.
- Nutzen
- Einfache Montage
- Vollflächige Auflage
- Hohe Abdichtung der im Schrank eingeführten Kabel
- Einsatzgebiete
- Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen
- Material
- Hart-PVC
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Temperaturbeständig bis +60 °C
Dichtung: PU-Schaum
Querschnitt: 30 x 25 mm
- Lieferumfang
- Aufsteckprofile, inkl. elastische Klemmprofile
- Hinweis
- Je Kabeleinführungsstelle werden zwei Stück benötigt
- Ab Schrankbreite 1000 mm ist die Bodengruppe in der Breite in zwei Bereiche unterteilt. Es können zwei Kabeleinführungsstellen (links/rechts) eingesetzt werden
- Passend für
- Gehäusetyp: VX: = 1.000 mm
Gehäusetyp: VX SE
Gehäusetyp: Standpult CX
Gehäusetyp: Pultunterteil CX
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0,36 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177922815
- ETIM 7.0
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeschreibung
-
VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, für B: 1000 mm