Erdbeben-Kit für VX

Artikel-Nummer: VX 8618.600

Erdbeben-Kit zur Aufrüstung von VX Anreih-Schranksystem.

Artikel-Nummer:
VX 8618.600
Produktbeschreibung
Erdbeben-Kit zur Aufrüstung von VX Anreih-Schranksystem.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Hinweis
Der Großschrank VX 8806.000 wurde mit Einbauten von einem Gewicht von 500 kg auf der Montageplatte inklusive Seitenwänden, Erdbeben-Kit, Erdbebensockel und Komfortgriff getestet und erfüllt die Anforderungen nach Telcordia GR-63-CORE Zone 4.
Passend für
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
20,4 kg
Bruttogewicht
21,38 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177927032
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Erdbeben-Kit, für BHT: 800x2000x600 mm
Dokumentationen
Anleitung
White Paper