- Artikel-Nummer:
- VX 8618.335
- Produktbeschreibung
- Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°, ohne mechanische Bearbeitung.
- Material
- Stahl-Feinguss
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Türöffnungswinkel
- 180°
- Hinweis
- Türanschlag innerhalb einer Schrankreihe gleichbleibend.
- Ohne mechanische Bearbeitung der Tür montierbar
- Geeignet für Türeinbauten bis 900 N
- Passend für Türvariante
- Stahlblechtür
- Passend für Gehäusetyp
- VX
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0,72 kg
- Zolltarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177951372
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeschreibung
-
VX Scharnier 180°, Stahl-Feinguss, Farbe: RAL 9005