Sichttür für VX

Artikel-Nummer: VX 8618.030

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.

Artikel-Nummer:
VX 8618.030
Produktbeschreibung
Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Material
Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
Rahmen: RAL 7035
Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005
Lieferumfang
Sichttür
Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz
180°-Scharniere (4 Stück)
IK-Code
IK08
Hinweis
Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlussteile für Rahmen 8618.110 benötigt
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Passend für
Gehäusetyp: VX
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
17,4 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177921009
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
VX Sichttür, für BH: 800x2000 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Zertifikate
Schutzart
Dokumentationen
Anleitung